![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023701_pw_114777.jpg)
Osmoz blok met LED rood 130 V basiselement vr verlichte kop
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz blok met LED rood 130 V basiselement vr verlichte kop
Ref. 022931
EAN-nr.
3245060229313
Osmoz blok met LED rood 130 V basiselement vr verlichte kop
Productgroep : 62
14,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 119.6-149.5 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 119.6-149.5 V |
---|---|
Type stuurspanning | AC |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Kleur lichtbron | Rood |
Bevestigingswijze | Frontbevestiging |
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
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
PEP
Overeenkomst
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEER