Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Osmoz blok met LED blauw 24 V basiselement vr verlichte kop

OSMOZ LEGRAND

Osmoz blok met LED blauw 24 V basiselement vr verlichte kop

Ref. 022913 EAN-nr. 3245060229139

Osmoz blok met LED blauw 24 V basiselement vr verlichte kop

Productgroep : 62
10,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Trafo geïntegreerd Nee
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand Ja
Met lichtbron Ja
Met geïntegreerde diode Ja
Lamphouder Geen
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz 10.8-26.4 V
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz 10.8-26.4 V
Nom. spanning Ue bij DC 10.8-26.4 V
Type stuurspanning AC/DC
Lamptype LED
Aansluitwijze hulpstroomcircuit Schroefaansluiting
Kleur lichtbron Blauw
Bevestigingswijze Frontbevestiging

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00651FR-05.pdf pdf (1.44 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
PEP
LGRP-2015-324-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-2015-328-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst