![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023006-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz blok 2NO 24V LED wit Mech + beugel vr 3 functies
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz blok 2NO 24V LED wit Mech + beugel vr 3 functies
Ref. 023006
EAN-nr.
3245060230067
Osmoz blok 2NO 24V LED wit Mech + beugel vr 3 functies
Productgroep : 62
23,88 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 10.8-26.4 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 10.8-26.4 V |
Nom. spanning Ue bij DC | 10.8-26.4 V |
---|---|
Type stuurspanning | AC/DC |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Kleur lichtbron | Wit |
Bevestigingswijze | Frontbevestiging |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER