Osmoz bl 2NO/NG 230V LED rood Mech + beugel vr 3 functies
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz bl 2NO/NG 230V LED rood Mech + beugel vr 3 functies
Ref. 022991
EAN-nr.
3245060229917
Osmoz bl 2NO/NG 230V LED rood Mech + beugel vr 3 functies
Productgroep : 62
46,89 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 195.5-264.5 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 195.5-264.5 V |
---|---|
Type stuurspanning | AC |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Kleur lichtbron | Rood |
Bevestigingswijze | Frontbevestiging |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER