-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Type tube
-
Type tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Type vezel
-
Categorie
-
Met knaagdierbescherming
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
UV-bestendig
-
Mantelmateriaal
-
Specificatie mantelmateriaal
-
Mantelkleur
-
Met trekontlasting
-
Kabel langswaterdicht
-
Kabel langswaterdicht
-
Kabel dwarswaterdicht
-
Kabel metaalvrij
-
Kabelgeometrie
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
-
Functiebehoud volgens IEC 60331-25
-
Functiebehoud volgens EN 50200
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Chemisch bestendig
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Inblaasbaar
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Kleurcodering glasvezelkabel volgens S-12 Skanova standaard
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-032526-WEB-R.jpg)
Kabel FO OS2 12 vezels loose tube bin-bui Cca s1 d1 a1 2km
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032551-WEB-R.jpg)
24 vezels - OS1/OS2 - 9 micron loose tube-bin/buit-2km
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032550-WEB-R.jpg)
12 vezels - OS1/OS2 - 9 micron tight buffered-bin/buit-2km
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032503-WEB-R.jpg)
LCS glasvkab OS2 loose tube 8vezels bin-buit LSZH Dca 2km
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032512-WEB-R.jpg)
6 vezels - OS1/OS2 - 9 micron loose tube-bin/buit-2km
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032514-WEB-R.jpg)
12 vezels - OS1/OS2 - 9 micron loose tube-bin/buit-2km
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032502-WEB-R.jpg)
LCS glasvkab OS2 loose tube 4vezels bin-buit LSZH Dca 2km
Exclusief BTW