![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350582-WEB-L.jpg)
Ophangklauw AS ZnNi
CABLOFIL
LEGRAND
Ophangklauw AS ZnNi
Ref. CM350582
EAN-nr.
3414971194434
Ophangklauw AS ZnNi
Productgroep : V11
6,33 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 45.8 mm |
---|---|
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 34.3 mm |
Diameter | 11.7 mm |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
Uitvoering | Oplegprofiel |
Draaglast | 1000 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt zink-nikkel |
Kleur | Zink |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
PEP
PEP
PEP
SELECTEER