Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Opb.tst.cont.doos 200/380V 32A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa

HYPRA LEGRAND

Opb.tst.cont.doos 200/380V 32A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa

Ref. 052969 EAN-nr. 3245060529697

Opb.tst.cont.doos 200/380V 32A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa

Productgroep : 75
54,09 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

CEE-contactdoos-16A Geen
CEE-contactdoos-32A Geen
CEE-contactdoos-63A Geen
CEE-contactdoos-125A Geen
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Beveiliging Geen
Aardlekschakelaar Geen
Aantal installatieautomaten 0
Materiaal behuizing Overig
Voeding/aansluitmogelijkheid Overig
Diameter kabelinvoer M25
Hantering Wandmontage
Beschermingsgraad (IP) Overig
Militaire uitvoering Nee
Kleur Overig
Hoogte 162 mm
Breedte 102 mm
Diepte 62.5 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)