Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Opb.tst.contactdoos 380V 63A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

HYPRA LEGRAND

Opb.tst.contactdoos 380V 63A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Ref. 053879 EAN-nr. 3245060538798

Opb.tst.contactdoos 380V 63A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Productgroep : 75
119,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

CEE-contactdoos-16A Geen
CEE-contactdoos-32A Geen
CEE-contactdoos-63A Geen
CEE-contactdoos-125A Geen
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Beveiliging Geen
Aardlekschakelaar Geen
Aantal installatieautomaten 0
Materiaal behuizing Kunststof
Voeding/aansluitmogelijkheid Overig
Diameter kabelinvoer M32
Hantering Wandmontage
Beschermingsgraad (IP) Overig
Militaire uitvoering Nee
Kleur Grijs
Hoogte 270 mm
Breedte 130 mm
Diepte 120 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina