Opb.toest.cont.doos 200V 16A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
HYPRA
LEGRAND
Opb.toest.cont.doos 200V 16A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
Ref. 052069
EAN-nr.
3245060520694
Opb.toest.cont.doos 200V 16A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
Productgroep : 75
49,26 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Overig |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M20 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Overig |
Hoogte | 106 mm |
Breedte | 74 mm |
Diepte | 58 mm |