Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Opbouwkast 3 rijen-54 mod. ondoorzichtige deur - XL³ 125

XL3 125 LEGRAND

Opbouwkast 3 rijen-54 mod. ondoorzichtige deur - XL³ 125

Ref. 401633 EAN-nr. 3245064016339

Opbouwkast 3 rijen-54 mod. ondoorzichtige deur - XL³ 125

Productgroep : 79
93,33 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen 3
Breedte in module-eenheden 18
Soort afdekking Deur
Uitvoering deksel Gesloten
Type deur Enkelvoudig
Transparant deksel/deur Nee
Signaaldoorlatende deur Ja
Met slot Ja
Type sluiting Cylinder
Materiaal behuizing Kunststof
Inbouwdiepte 146 mm
Inbouwhoogte 596 mm
Inbouwbreedte 446 mm
Inwendige diepte 128 mm
Aard-verbindingsblok Ja
Nulleider verbindingsblok Nee
Met DIN-rail Ja
Met montageplaat Nee
Aanbouwmogelijkheid Nee
EMC-uitvoering Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Beschermingsgraad (IP) IP40
Hoogte 600 mm
Breedte 450 mm
Diepte 150 mm
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) 54
Slagvastheid IK09
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Met glijschaal/regenschaal Nee

Documentatie

8 documenten
Technische fiche
F01189FR05.pdf pdf (0.69 Mo)
Technische fiche
F01189EN05.pdf pdf (0.69 Mo)
Werkplaats handboek
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE07398AA_01.pdf pdf (0.38 Mo)
Technische gids
Lastenboek
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
4 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 20.050 (0.47 Mo)
PEP
LGRP-00850-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-675993 (2.25 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-654749 (0.38 Mo)