![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401641-WEB-R.jpg)
Opbouwkast 1 rij-18 mod. doorzichtige deur - XL³ 125
XL3 125
LEGRAND
Opbouwkast 1 rij-18 mod. doorzichtige deur - XL³ 125
Ref. 401641
EAN-nr.
3245064016414
Opbouwkast 1 rij-18 mod. doorzichtige deur - XL³ 125
Productgroep : 79
60,00 €
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
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 1 |
Breedte in module-eenheden | 18 |
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Enkelvoudig |
Transparant deksel/deur | Ja |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Ja |
Type sluiting | Cylinder |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 146 mm |
Inbouwhoogte | 296 mm |
Inbouwbreedte | 446 mm |
Inwendige diepte | 128 mm |
Aard-verbindingsblok | Ja |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
---|---|
Met DIN-rail | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Hoogte | 300 mm |
Breedte | 450 mm |
Diepte | 150 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 18 |
Slagvastheid | IK09 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
8 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Werkplaats handboek
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
4 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 20.050
(0.47 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-654749
(0.38 Mo)
SELECTEER