-
Samenstelling
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Geschikt voor modulair schakelmateriaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Vorm
-
Oppervlaktebescherming
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met afdekraam
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kanaalinvoering
-
Met kanaalinvoering
-
Met kabelinvoer
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met kabelinvoer
-
Met wartelinvoering
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met wartelinvoering
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Slagvast
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/070742-LEGRAND.jpg)
Artic doos 2 mechanismen hor. wit antibact.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/070743-LEGRAND-1000.jpg)
Artic doos 2 mechanismen vert. wit antibact.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/069679-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo opb.doos vert. 3 m. 2 ingangen grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069680-WEB-F.jpg)
Plexo opbouwdoos 3 mech.h Ingang kabelinvoer grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069669-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mech.v 3 ingangen m20 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069690-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mech.h Ingang kabelinvoer wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/069691-LEGRAND.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mech.v Ingang kabelinvoer wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/069668-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mech.v 2 ingangen m20 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/069678-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mech.h 2 ingangen m20 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069667-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mech.v 2 ingangen m20 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-070741-WEB-R.jpg)
Artic doos 1 mechanisme wit antibact.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069661-WEB-F.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mech.v Ingang kabelinvoer grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069672-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mech.h Ingang kabelinvoer grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069659-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mech. 3 ingangen m20 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069666-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mech.v 1 ingang m20 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069657-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mech. 2 ingangen m20 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069658-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mech. 2 ingangen m20 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/069652-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mech. 1 ingang m20 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069689-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mech. Ingang kabelinvoer wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/069651_pw_105973.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mech. 3 ingangen kabelinvoer grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-069651-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mech. Ingang kabelinvoer grijs
Exclusief BTW