![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053910-LEGRAND-1000.jpg)
Opbouwdoos voor Martin Lunel 2xM20 ingang
HYPRA
LEGRAND
Opbouwdoos voor Martin Lunel 2xM20 ingang
Ref. 053910
EAN-nr.
3245060539108
Opbouwdoos voor Martin Lunel 2xM20 ingang
Productgroep : 75
25,88 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M20 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 80 mm |
Breedte | 90 mm |
Diepte | 35 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten