![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-090471-WEB-R.jpg)
Opbouw contactdoos EV 3,2kVA mode 2 - IP66 - IK08
GREENUP
LEGRAND
Opbouw contactdoos EV 3,2kVA mode 2 - IP66 - IK08
Ref. 090471
EAN-nr.
3245060904715
Opbouw contactdoos EV 3,2kVA mode 2 - IP66 - IK08
Productgroep : L09
107,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Uitvoering | Laadcontactdoos |
Standaard | Overig |
Aansluittechniek | Schroefaansluiting |
Met vergrendelende actuator | Nee |
Met toegangsvergrendeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 180 mm |
Hoogte | 147.5 mm |
Diepte | 76 mm |
Nom. spanning | 250 V |
---|---|
Max. nom. stroom | 16 A |
Type stroom | AC enkelfasig |
Aantal communicatiecontacten | 3 |
Lengte van de vaste aansluitkabel | 50 m |
LED geïntegreerd | Nee |
Doorsnede van de vermogenscontacten | 6-6 mm² |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -20-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-40 °C |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten