Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Opbouw contactd. 200-250V 63A 2P+A IP66/67 P17 Tempra

P17 TEMPRA LEGRAND

Opbouw contactd. 200-250V 63A 2P+A IP66/67 P17 Tempra

Ref. 555554 EAN-nr. 3414970734884

Opbouw contactd. 200-250V 63A 2P+A IP66/67 P17 Tempra

Productgroep : 09
100,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

CEE-contactdoos-16A Geen
CEE-contactdoos-32A Geen
CEE-contactdoos-63A Geen
CEE-contactdoos-125A Geen
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 1
Beveiliging Geen
Aardlekschakelaar Geen
Aantal installatieautomaten 0
Materiaal behuizing Kunststof
Voeding/aansluitmogelijkheid Overig
Diameter kabelinvoer M32
Hantering Wandmontage
Beschermingsgraad (IP) IP67
Militaire uitvoering Nee
Kleur Grijs
Hoogte 270 mm
Breedte 130 mm
Diepte 190 mm

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F02385FR-01.pdf pdf (2.98 Mo)
Technische fiche
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Gebruikers-instructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
3D Autocad
555554.dwg dwg (0.17 Mo)
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
PEP
LGRP-00201-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)
Overeenkomst