Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Opb. sokkel 500V - 32A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

P17 TEMPRA PRO LEGRAND

Opb. sokkel 500V - 32A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

Ref. 555262 EAN-nr. 3245065552621

Opb. sokkel 500V - 32A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

Productgroep : L69
27,01 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

CEE-contactdoos-16A Geen
CEE-contactdoos-32A 1x32A xp xxxV
CEE-contactdoos-63A Geen
CEE-contactdoos-125A Geen
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 1
Beveiliging Geen
Aardlekschakelaar Geen
Aantal installatieautomaten 0
Materiaal behuizing Kunststof
Voeding/aansluitmogelijkheid Overig
Diameter kabelinvoer M32
Hantering Wandmontage
Beschermingsgraad (IP) IP44
Militaire uitvoering Nee
Kleur Grijs
Hoogte 156 mm
Breedte 113 mm
Diepte 155 mm

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Technische fiche
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Gebruikers-instructie
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
555262.dwg dwg (0.19 Mo)
4 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
PEP
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)