![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555458-WEB-R.jpg)
Opb. sokkel 400V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Opb. sokkel 400V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Ref. 555458
EAN-nr.
3245065554588
Opb. sokkel 400V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Productgroep : L69
75,13 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | 1x32A xp xxxV |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 163 mm |
Breedte | 113 mm |
Diepte | 156 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
SELECTEER