-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Omegarailmontage optioneel
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-028080-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 4P 1600A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-028079-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 4P 1250A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-028078-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 4P 1000A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-028077-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 4P 800A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Automaat DMX³ 4P 630A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-028075-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 3P 1600A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-028074-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 3P 1250A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-028073-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 3P 1000A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-028072-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 3P 800A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-028071-WEB-R.jpg)
Automaat DMX³ 3P 630A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW