![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004655-LEGRAND-1000.jpg)
Omschakelaar 4 richtingen met Nulstand - 1p - 16A - 3 mod.
DIN
LEGRAND
Omschakelaar 4 richtingen met Nulstand - 1p - 16A - 3 mod.
Ref. 004655
EAN-nr.
3245060046552
Omschakelaar 4 richtingen met Nulstand - 1p - 16A - 3 mod.
Productgroep : 21
146,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Omschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 1 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 16 A |
Aantal schakelstanden | 5 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Opbouwtoestel |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontbevestiging | Nee |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Korte draaigreep |
Frontschildgrootte | Overig |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER