![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004656-LEGRAND-600.jpg)
Omschakelaar 2 richtingen met Terugkeer - 2p - 16 A - 3 mod.
DIN
LEGRAND
Omschakelaar 2 richtingen met Terugkeer - 2p - 16 A - 3 mod.
Ref. 004656
EAN-nr.
3245060046569
Omschakelaar 2 richtingen met Terugkeer - 2p - 16 A - 3 mod.
Productgroep : 21
146,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Omschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 2 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 16 A |
Aantal schakelstanden | 3 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Ja |
Apparaatbouwvorm | Opbouwtoestel |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontbevestiging | Nee |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Korte draaigreep |
Frontschildgrootte | Overig |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER