![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049898-LEGRAND-1000.jpg)
Omgevingsthermostaat Mechanisch - opbouw
DIN
LEGRAND
Omgevingsthermostaat Mechanisch - opbouw
Ref. 049898
EAN-nr.
3245060498986
Omgevingsthermostaat Mechanisch - opbouw
Productgroep : 21
68,36 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type voeding | 230 V AC |
---|---|
Aansluiting | 3-draads |
Met ontvanger | Nee |
Meetbereik | 7-30 °C |
Opnemer extern | Nee |
Thermische terugkoppeling | Geen |
Regelkarakteristiek | Overig |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Geschikt voor koeling | Ja |
Aantal uitgangen koeling | 1 |
Differentie verstelbaar | Nee |
Temperatuur afleesbaar | Nee |
Met geluidsindicatie | Nee |
Type opnemer | Overig |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Met display | Nee |
Bediening | Draai |
Met tapwaterschakeling | Nee |
---|---|
Contactuitvoering | Maakcontact (NO) |
Max. spanning contacten | 250 V |
Max. contactbelasting | 16 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Explosieveilig | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Hoogte | 80 mm |
Breedte | 80 mm |
Diepte | 37 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | 0-50 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
ENEC-CA02.04373
(0.7 Mo)
SELECTEER