FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Connectortype uiteinde 1
-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Type vezel
-
Uitwendige diameter mantel enkele vezel
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
APC-versie aansluiting 1
-
APC-versie aansluiting 2
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
RAL-nummer
-
Type communicatiegraad
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132045-WEB-F.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 132045
LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 50m
664,70 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132061-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 132061
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 10m
664,20 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132044-WEB-F.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 132044
LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 40m
633,60 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132043-WEB-F.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 132043
LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 30m
602,60 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132042-WEB-F.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 132042
LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 20m
571,50 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132041-WEB-F.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 132041
LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 10m
540,70 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen