Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Nylbloc Auto klem 5 geleiders 24 A - 400 V - blauw

NYLBLOC LEGRAND

Nylbloc Auto klem 5 geleiders 24 A - 400 V - blauw

Ref. 034325 EAN-nr. 3245060343255

Nylbloc Auto klem 5 geleiders 24 A - 400 V - blauw

Productgroep : 06
0,38 € / stuk Verpakkingseenheid 100 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal klemposities 1
Nom. doorsnede 0.75-2.5 mm²
Met bedieningshendeltjes Nee
Kleur Kleurloos
Transparant Ja
Nom. spanning 450 V
Nom. stroom 24 A
Geschikt voor massieve ader Ja
Geschikt voor soepele ader Nee
Geschikt voor meerdraads ader Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
041275-01.pdf pdf (0.15 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/002395 (0.32 Mo)
Overeenkomst
NF-650685A (0.13 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.01935 (0.66 Mo)