Nylbloc Auto klem 2 geleiders 24 A - 400 V - grijs
NYLBLOC
LEGRAND
Nylbloc Auto klem 2 geleiders 24 A - 400 V - grijs
Ref. 034322
EAN-nr.
3245060343224
Nylbloc Auto klem 2 geleiders 24 A - 400 V - grijs
Productgroep : 06
0,26 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal klemposities | 1 |
---|---|
Nom. doorsnede | 0.75-2.5 mm² |
Met bedieningshendeltjes | Nee |
Kleur | Kleurloos |
Transparant | Ja |
Nom. spanning | 450 V |
---|---|
Nom. stroom | 24 A |
Geschikt voor massieve ader | Ja |
Geschikt voor soepele ader | Nee |
Geschikt voor meerdraads ader | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/002395
(0.32 Mo)
Overeenkomst
NF-650685A
(0.13 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.01935
(0.66 Mo)
SELECTEER