![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004815-LEGRAND-1000.jpg)
Nulleiderklemmenblok - 62 mm IP2x - 1x35 + 5x25mm² - blauw
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Nulleiderklemmenblok - 62 mm IP2x - 1x35 + 5x25mm² - blauw
Ref. 004815
EAN-nr.
3245060048150
Nulleiderklemmenblok - 62 mm IP2x - 1x35 + 5x25mm² - blauw
Productgroep : 21
12,38 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 1 |
---|---|
Nom. stroom | 125 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | DIN-rail |
Aantal ingangen | 1 |
Aantal uitgangen | 5 |
Geschikt voor massieve geleider | Ja |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geleiderdoorsnede ingang | 10-35 mm² |
---|---|
Geleiderdoorsnede uitgang | 6-25 mm² |
Aanrakingsveilig | Ja |
Hoogte | 30 mm |
Breedte | 62 mm |
Diepte | 16 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
type klemmenstroken | Neutral |
capaciteit aansluitklemmen | 6-35 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER