![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004844-WEB-R.jpg)
Nulleiderklemmenblok - 113 mm IP2x - 12x16 + 1x25mm² - blauw
ACCESSOIRES
LEGRAND
Nulleiderklemmenblok - 113 mm IP2x - 12x16 + 1x25mm² - blauw
Ref. 004844
EAN-nr.
3245060048440
Nulleiderklemmenblok - 113 mm IP2x - 12x16 + 1x25mm² - blauw
Productgroep : 21
16,64 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 1 |
---|---|
Nom. stroom | 90 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | DIN-rail |
Aantal ingangen | 1 |
Aantal uitgangen | 12 |
Geschikt voor massieve geleider | Ja |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geleiderdoorsnede ingang | 6-25 mm² |
Geleiderdoorsnede uitgang | 1.5-16 mm² |
Aanrakingsveilig | Ja |
---|---|
Hoogte | 30 mm |
Breedte | 113 mm |
Diepte | 16 mm |
Aantal rijen | 1 |
Slagvastheid | IK00 |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Nom. spanning | 230-400 V |
Halogeenvrij | Nee |
type klemmenstroken | Neutral |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-25 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten