![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076718-LEGRAND.jpg)
Noodvoeding 12V-4A voor batterij 040749
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Noodvoeding 12V-4A voor batterij 040749
Ref. 076718
EAN-nr.
3245060767181
Noodvoeding 12V-4A voor batterij 040749
Productgroep : L98
445,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Uitvoering | Overig |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Busaansluiting incl. | Nee |