NOODVERLICHTING MAGIC 4 MODULES - AUTONOMIE 1 UUR
MAGIC
BTICINO
NOODVERLICHTING MAGIC 4 MODULES - AUTONOMIE 1 UUR
Ref. A5774/1
EAN-nr.
8012199527031
NOODVERLICHTING MAGIC 4 MODULES - AUTONOMIE 1 UUR
Productgroep : B11
248,50 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
50 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw/inbouw |
---|---|
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Bewakingsinrichting | Testknop |
Geschikt voor continu schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Voedingssysteem | Centraal (centrale batterij) |
Lamptype | Overig |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Antraciet |
Materiaal afdekking | Overig |
Nom. spanning | 230-230 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsklasse | II |
Max. systeemvermogen | 1 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 5 lm |
Herkenningsafstand | 2 m |
---|---|
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 45 mm |
Hoogte/diepte | 59 mm |
Lengte | 90.7 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 59 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Holle vloer |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 46 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER