![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038057-LEGRAND-1000.jpg)
Nooduitgangbeheerder automatische ontgrendeling
SAFETY
LEGRAND
Nooduitgangbeheerder automatische ontgrendeling
Ref. 038057
EAN-nr.
3245060380571
Nooduitgangbeheerder automatische ontgrendeling
Productgroep : 99
527,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal commandoposities | 1 |
---|---|
Aantal drukknoppen | 1 |
Aantal signaallampen | 0 |
Aantal sleutelschakelaars | 0 |
Aantal keuzeschakelaars | 0 |
Aantal paddenstoel drukknoppen | 0 |
Geschikt voor noodstop | Ja |
Nom. stuurspanning bij DC | 24-48 V |
Opgenomen vermogen | 24 W |
Kleur bovendeel behuizing | Overig |
Kleur behuizing | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Breedte | 90 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 57 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |