![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038053-LEGRAND-1000.jpg)
Noodonderbreking lichtreclame Rood 4P-16A-250V- 1 led
SAFETY
LEGRAND
Noodonderbreking lichtreclame Rood 4P-16A-250V- 1 led
Ref. 038053
EAN-nr.
3245060380533
Noodonderbreking lichtreclame Rood 4P-16A-250V- 1 led
Productgroep : 99
195,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal commandoposities | 1 |
---|---|
Aantal drukknoppen | 0 |
Aantal signaallampen | 0 |
Aantal sleutelschakelaars | 0 |
Aantal keuzeschakelaars | 1 |
Aantal paddenstoel drukknoppen | 0 |
Geschikt voor noodstop | Ja |
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 400-400 V |
---|---|
Kleur bovendeel behuizing | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER