Nokkenwisselschak.-4P-PR63-63A 8 cont-geen nulstand
PR63
LEGRAND
Nokkenwisselschak.-4P-PR63-63A 8 cont-geen nulstand
Ref. 027488
EAN-nr.
3245060274887
Nokkenwisselschak.-4P-PR63-63A 8 cont-geen nulstand
Productgroep : 62
245,50 €
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
Uitvoering schakelaar | Standenschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 63 A |
Aantal schakelstanden | 2 |
Met nulstand | Nee |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 72 x 72 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3 documenten
Overeenkomst
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Overeenkomst
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR60026094A
(0.33 Mo)
SELECTEER