Nokkenwisselschak.-4P-PR40-50A 8cont-geen nulstand-135x170
PR40
LEGRAND
Nokkenwisselschak.-4P-PR40-50A 8cont-geen nulstand-135x170
Ref. 027764
EAN-nr.
3245060277642
Nokkenwisselschak.-4P-PR40-50A 8cont-geen nulstand-135x170
Productgroep : 62
321,40 €
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
Uitvoering schakelaar | Standenschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 50 A |
Aantal schakelstanden | 2 |
Met nulstand | Nee |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Opbouwtoestel |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontbevestiging | Nee |
Compleet apparaat in behuizing | Ja |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 72 x 72 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP55 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR60026094C
(0.32 Mo)
Overeenkomst
CSA-1725160
(0.1 Mo)
SELECTEER