Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Nokkenwisselschak.-4P-PR21-25A 8cont-geen nulstand-96x120

PR21 LEGRAND

Nokkenwisselschak.-4P-PR21-25A 8cont-geen nulstand-96x120

Ref. 027760 EAN-nr. 3245060277604

Nokkenwisselschak.-4P-PR21-25A 8cont-geen nulstand-96x120

Productgroep : 62
133,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering schakelaar Standenschakelaar
Aantal polen 4
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Nom. continustroom Iu 25 A
Aantal schakelstanden 2
Met nulstand Nee
Met terugvering in nulstand Nee
Apparaatbouwvorm Opbouwtoestel
Geschikt voor bodemmontage Ja
Geschikt voor frontbevestiging Nee
Compleet apparaat in behuizing Ja
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Frontschildgrootte 64 x 64 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-AT1527 (0.04 Mo)