![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027728-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenwisselschak.-4P-PR12-16A 8cont-met nulstand-96x120
PR12
LEGRAND
Nokkenwisselschak.-4P-PR12-16A 8cont-met nulstand-96x120
Ref. 027728
EAN-nr.
3245060277284
Nokkenwisselschak.-4P-PR12-16A 8cont-met nulstand-96x120
Productgroep : 62
103,70 €
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
Uitvoering schakelaar | Standenschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 16 A |
Aantal schakelstanden | 3 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Opbouwtoestel |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontbevestiging | Nee |
Compleet apparaat in behuizing | Ja |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 64 x 64 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
Overeenkomst
CSA-1725160
(0.1 Mo)
SELECTEER