Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Nokkenwisselschak.-3P-PR63-63A 6 cont-met nulstand 45°

PR63 LEGRAND

Nokkenwisselschak.-3P-PR63-63A 6 cont-met nulstand 45°

Ref. 027457 EAN-nr. 3245060274573

Nokkenwisselschak.-3P-PR63-63A 6 cont-met nulstand 45°

Productgroep : 62
203,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering schakelaar Standenschakelaar
Aantal polen 3
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Nom. continustroom Iu 63 A
Aantal schakelstanden 3
Met nulstand Ja
Met terugvering in nulstand Nee
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Ja
Compleet apparaat in behuizing Nee
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Frontschildgrootte 72 x 72 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP40

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
027457.dwg dwg (0.22 Mo)
3 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
CSA-1725160 (0.1 Mo)
Overeenkomst