![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027732-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenwisselschak.-3P-PR17-20A 6cont-met nulstand-96x120
PR17
LEGRAND
Nokkenwisselschak.-3P-PR17-20A 6cont-met nulstand-96x120
Ref. 027732
EAN-nr.
3245060277321
Nokkenwisselschak.-3P-PR17-20A 6cont-met nulstand-96x120
Productgroep : 62
108,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Standenschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 20 A |
Aantal schakelstanden | 3 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Opbouwtoestel |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontbevestiging | Nee |
Compleet apparaat in behuizing | Ja |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 64 x 64 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
UL recogn cULus-280206-E57817
(0.19 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-AT1527
(0.04 Mo)
SELECTEER