Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Nokkenwisselschak.-2P-PR26-32A 4 cont-geen nulstand

PR26 LEGRAND

Nokkenwisselschak.-2P-PR26-32A 4 cont-geen nulstand

Ref. 027476 EAN-nr. 3245060274764

Nokkenwisselschak.-2P-PR26-32A 4 cont-geen nulstand

Productgroep : 62
84,96 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering schakelaar Standenschakelaar
Aantal polen 2
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Nom. continustroom Iu 32 A
Aantal schakelstanden 2
Met nulstand Nee
Met terugvering in nulstand Nee
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Ja
Compleet apparaat in behuizing Nee
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Frontschildgrootte 72 x 72 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP40

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
027476.dwg dwg (0.15 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-AT1527 (0.04 Mo)