Nokkenwisselschak.-1P-PR12-16A 2 cont-met nulstand 45°
PR12
LEGRAND
Nokkenwisselschak.-1P-PR12-16A 2 cont-met nulstand 45°
Ref. 027430
EAN-nr.
3245060274306
Nokkenwisselschak.-1P-PR12-16A 2 cont-met nulstand 45°
Productgroep : 62
33,82 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Standenschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 1 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 16 A |
Aantal schakelstanden | 3 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 48 x 48 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3 documenten
Overeenkomst
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Overeenkomst
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
SELECTEER