Nokkenwissel. sl.-2P-PR12-16A 4 cont-met nulstand-bev. Ø22
PR12
LEGRAND
Nokkenwissel. sl.-2P-PR12-16A 4 cont-met nulstand-bev. Ø22
Ref. 027580
EAN-nr.
3245060275808
Nokkenwissel. sl.-2P-PR12-16A 4 cont-met nulstand-bev. Ø22
Productgroep : 62
65,83 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Standenschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 2 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 16 A |
Aantal schakelstanden | 3 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Sleutel |
Frontschildgrootte | 48 x 48 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Overeenkomst
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
SELECTEER