![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027776-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenstarter PR17-1 snelh. 8 contacten motor 7.5kW-96x120
PR17
LEGRAND
Nokkenstarter PR17-1 snelh. 8 contacten motor 7.5kW-96x120
Ref. 027776
EAN-nr.
3245060277765
Nokkenstarter PR17-1 snelh. 8 contacten motor 7.5kW-96x120
Productgroep : 62
123,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Omschakelaar |
---|---|
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 20 A |
Aantal schakelstanden | 3 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Opbouwtoestel |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
---|---|
Geschikt voor frontbevestiging | Nee |
Compleet apparaat in behuizing | Ja |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 64 x 64 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
UL recogn cULus-280206-E57817
(0.19 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-AT1527
(0.04 Mo)
SELECTEER