Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Nokkenstarter 2 snelh. PR17 8 contacten voor motor 7.5kW

PR17 LEGRAND

Nokkenstarter 2 snelh. PR17 8 contacten voor motor 7.5kW

Ref. 027516 EAN-nr. 3245060275167

Nokkenstarter 2 snelh. PR17 8 contacten voor motor 7.5kW

Productgroep : 62
84,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering schakelaar Omschakelaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Nom. continustroom Iu 20 A
Aantal schakelstanden 3
Met nulstand Ja
Met terugvering in nulstand Nee
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Ja
Compleet apparaat in behuizing Nee
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Frontschildgrootte 48 x 48 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP40

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-AT1527 (0.04 Mo)