Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Nokkenschak. kop -4P-PR12-16A- 4 cont.-start/stop-bev. Ø22

PR12 LEGRAND

Nokkenschak. kop -4P-PR12-16A- 4 cont.-start/stop-bev. Ø22

Ref. 027567 EAN-nr. 3245060275679

Nokkenschak. kop -4P-PR12-16A- 4 cont.-start/stop-bev. Ø22

Productgroep : 62
46,16 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering schakelaar Aan-/uitschakelaar
Aantal polen 4
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Nom. continustroom Iu 16 A
Aantal schakelstanden 2
Met nulstand Ja
Met terugvering in nulstand Nee
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Ja
Compleet apparaat in behuizing Nee
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Frontschildgrootte 48 x 48 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP40

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
CSA-1725160 (0.1 Mo)
Overeenkomst