Nokkenschak.-4P-PR21-25A- 4cont-start/stop-doos 96x120
PR21
LEGRAND
Nokkenschak.-4P-PR21-25A- 4cont-start/stop-doos 96x120
Ref. 027723
EAN-nr.
3245060277239
Nokkenschak.-4P-PR21-25A- 4cont-start/stop-doos 96x120
Productgroep : 62
100,00 €
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
Uitvoering schakelaar | Aan-/uitschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 25 A |
Aantal schakelstanden | 2 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Opbouwtoestel |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontbevestiging | Nee |
Compleet apparaat in behuizing | Ja |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 64 x 64 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
UL recogn cULus-280206-E57817
(0.19 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-AT1527
(0.04 Mo)
SELECTEER