Nokkenschak.-4P-PR12-16A- 4cont-start/stop-doos 76x76
PR12
LEGRAND
Nokkenschak.-4P-PR12-16A- 4cont-start/stop-doos 76x76
Ref. 027713
EAN-nr.
3245060277130
Nokkenschak.-4P-PR12-16A- 4cont-start/stop-doos 76x76
Productgroep : 62
68,73 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Aan-/uitschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 16 A |
Aantal schakelstanden | 2 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Opbouwtoestel |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontbevestiging | Nee |
Compleet apparaat in behuizing | Ja |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 48 x 48 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Overeenkomst
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
SELECTEER