Nokkenschak.-3P-PR63-63A- 3 cont.-start/stop
PR63
LEGRAND
Nokkenschak.-3P-PR63-63A- 3 cont.-start/stop
Ref. 027427
EAN-nr.
3245060274276
Nokkenschak.-3P-PR63-63A- 3 cont.-start/stop
Productgroep : 62
134,50 €
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
Uitvoering schakelaar | Aan-/uitschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 63 A |
Aantal schakelstanden | 2 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 72 x 72 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3 documenten
Overeenkomst
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Overeenkomst
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR60026094A
(0.33 Mo)
SELECTEER