Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Nokkenschak.-3P-mini-10A- 3 cont.-start/stop-bev. Ø22

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Nokkenschak.-3P-mini-10A- 3 cont.-start/stop-bev. Ø22

Ref. 023503 EAN-nr. 3245060235031

Nokkenschak.-3P-mini-10A- 3 cont.-start/stop-bev. Ø22

Productgroep : 62
36,18 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering schakelaar Aan-/uitschakelaar
Aantal polen 3
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 400 V
Nom. continustroom Iu 10 A
Aantal schakelstanden 2
Met nulstand Ja
Met terugvering in nulstand Nee
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Nee
Compleet apparaat in behuizing Nee
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Frontschildgrootte 30 x 30 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00261FR00.pdf pdf (1.62 Mo)
Gebruikers-instructie
096896000-A.pdf pdf (0.45 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
CSA-1615544 (0.03 Mo)