Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Nokkenschak.-1P-PR12-16A-3cont 3richt. met nulstand-76x76

PR12 LEGRAND

Nokkenschak.-1P-PR12-16A-3cont 3richt. met nulstand-76x76

Ref. 027767 EAN-nr. 3245060277673

Nokkenschak.-1P-PR12-16A-3cont 3richt. met nulstand-76x76

Productgroep : 62
64,05 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering schakelaar Standenschakelaar
Aantal polen 1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Nom. continustroom Iu 16 A
Aantal schakelstanden 4
Met nulstand Nee
Met terugvering in nulstand Nee
Apparaatbouwvorm Opbouwtoestel
Geschikt voor bodemmontage Ja
Geschikt voor frontbevestiging Nee
Compleet apparaat in behuizing Ja
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Frontschildgrootte 48 x 48 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
CSA-1725160 (0.1 Mo)
Overeenkomst