Nokkenschak.-1P-mini-10A 3cont-3richt.geen nulstand-Ø22
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Nokkenschak.-1P-mini-10A 3cont-3richt.geen nulstand-Ø22
Ref. 023515
EAN-nr.
3245060235154
Nokkenschak.-1P-mini-10A 3cont-3richt.geen nulstand-Ø22
Productgroep : 62
40,73 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Standenschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 1 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 400 V |
Nom. continustroom Iu | 10 A |
Aantal schakelstanden | 3 |
Met nulstand | Nee |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 30 x 30 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
CSA-1615544
(0.03 Mo)
SELECTEER