![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027514-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenomschakel. 1 snelh. PR17 5 contacten voor motor 7.5kW
PR17
LEGRAND
Nokkenomschakel. 1 snelh. PR17 5 contacten voor motor 7.5kW
Ref. 027514
EAN-nr.
3245060275143
Nokkenomschakel. 1 snelh. PR17 5 contacten voor motor 7.5kW
Productgroep : 62
64,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Omschakelaar |
---|---|
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 20 A |
Aantal schakelstanden | 3 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
---|---|
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 48 x 48 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
UL recogn cULus-280206-E57817
(0.19 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-AT1527
(0.04 Mo)
SELECTEER