![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027785-LEGRAND-1000.jpg)
Nokkenomsch. PR40-1 snelh. 8 cont. motor 18.5kW-135X170
PR40
LEGRAND
Nokkenomsch. PR40-1 snelh. 8 cont. motor 18.5kW-135X170
Ref. 027785
EAN-nr.
3245060277857
Nokkenomsch. PR40-1 snelh. 8 cont. motor 18.5kW-135X170
Productgroep : 62
321,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Omschakelaar |
---|---|
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 50 A |
Aantal schakelstanden | 3 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Opbouwtoestel |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
---|---|
Geschikt voor frontbevestiging | Nee |
Compleet apparaat in behuizing | Ja |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Frontschildgrootte | 72 x 72 mm |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP55 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR60026094C
(0.32 Mo)
Overeenkomst
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Overeenkomst
CSA-1725160
(0.1 Mo)
SELECTEER